PIN 二極體、蕭特基二極體、調諧變容二極體
精選二極體可以原型出貨或供大量生產
Skyworks Solutions 從公司的多種射頻二極體中提供一系列的精選二極體,以現貨供應,能直接設計在您高要求的應用設備上。
精選二極體包括最受歡迎的 PIN 二極體、蕭特基二極體及調諧變容二極體,能立即以每捲三千顆的規格出貨。這些裝置為應用設備提供完美的效能與更高的價值,包括低雜訊降頻器 (LNB)、集線器、無線區域網路 (WLAN)、行動電話網路、有線電視 (CATV)、汽車、測試與測量設備、陸地行動無線電以及其他方面。
若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。
• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540
功能 |
特色 |
封裝 |
型號 |
|
低電容調諧變容二極體 |
低電容 (6.3 pF @ 1 V, 2 pF @ 6 V)、低電阻 (0.8 Ω) 超級陡峭型 |
SOD-323 |
SMV1234-011LF |
 |
低電容、高Q值的調諧變容二極體 |
低電容 (7 pF @ 0.3 V, 0.7 pF @ 4.7 V)、高Q值 (1500) 超級陡峭型 |
SC-79 |
SMV1247-079LF |
 |
中電容、寬可調頻率的變容二極體 |
中電容 (31 pF @ 0.3 V, 2.6 pF @ 4.7 V) 超級陡峭型 |
SC-79 |
SMV1249-079LF |
 |
高電容、寬可調頻率的變容二極體 |
高電容 (64 pF @ 0.3 V, 5.2 pF @ 4.7 V) 超級陡峭型 |
SC-79 |
SMV1255-079LF |
 |
低電阻、高Q值的陡峭型調諧變容二極體 |
低電阻 (0.35 Ω)、高Q值 (2400) 及低電容 (6.4 pF @ 1 V, 1.75 pF @ 30 V) |
SC-79 |
SMV1413-079LF |
 |
 |
 |
 |
 |
 |