EDGE 收發器
低中頻 (IF) 接收架構結合了數位後端濾波器,類比訊號則轉換為數位訊號,以適合數位訊號處理器 (DSP) 作業。SKY74218 的計時與控制功能會產生一個晶片上使用的 26 MHz 高穩定性時脈,以及一個提供基頻的 26 MHz 訊號 (SYSCLK) 。此外也有三個額外的參考時脈。本裝置也會產生若干用於計時與控制的內部通用輸入輸出 (GPIO),以及一個控制功率放大器輸出功率的類比訊號。
EDGE 收發器的特色有:
- 直接連結單體的鋰電池,無需外部調校
- 閉鎖式的 Polar Loop 傳輸調變架構
- 符合 DigRF 的 v1.12 標準
- 功率放大器飽和偵測及保護電路
- 支援高達 34/39 級的多槽 GPRS 及 EDGE 應用設備
- 簡化版的控制介面,並有頻道與 PCL 編程
EDGE 收發器包含:
若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。
• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540