射頻解決方案

CDMA 收發器

Skyworks 為 CDMA 基地台及蜂巢式中繼器提供了一套高度整合的無線電系統。此收發器支援 CDMA 系統,並結合了完全可編程的四頻收發器與發送/接收前端模組。

CDMA 收發器的特色有:

  • 前端模組從收發器到天線提供完整的傳輸路徑,輸入/輸出匹配為 50 Ohms
  • 完美的線性、阻斷器效能、雜訊指數、及動態範圍
  • 低材料成本與精密的設計

CDMA 收發器包含:

若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。

• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540

   
   

創新帶著走

精選商品現在可以
線上購買。點擊 這裡
訂購樣品/設計套件。

綠色行動

我們致力於環境的維護。獲知詳情