MIS 矽晶片電容器
 
 

MIS 矽晶片電容器

Skyworks 所開發的金屬絕緣體半導體 (MIS) 晶片電容器包含各式各樣的的電容值及晶片尺寸,可應用在需要直流阻絕、射頻旁路的晶片和引線電路,或作為濾波器、振盪器及匹配網路中的調諧元件。

電容器含有熱成長二氧化矽製成的電介質,上面有一層氮化矽。此兩層電介質會產生非常低溫的電容係數、非常高的絕緣電阻、優異的長期穩定性與完美的可靠性。其中電容溫度係數低於 50 ppm/°C,電容器則適合在 -65 °C 與 200 °C 間操作。Skyworks MIS 晶片電容器提供相當高的 Q 值。

晶圓能以膜框供貨,用於自動取放的製造系統。為了降低成本,晶片可以瓶裝出貨,並含樣品電氣測試。若經要求,我們也可以提供經 100% 電氣測試與外觀檢測的疊片包裝。

Skyworks 的電容器有以下類別:


若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。

• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540

   
   

創新帶著走

精選商品現在可以
線上購買。點擊 這裡
訂購樣品/設計套件。

綠色行動

我們致力於環境的維護。獲知詳情