Intera™ 前端模組
在節省成本與空間的設計考量下,Skyworks Intera™ 前端模組將本公司領先業界的功率放大器 (PA)、低雜訊放大器 (LNA) 及切換器功能結合在單一個低成本、層板型多晶片模組 (MCM)。發送前端模組的主要特色包括多頻/多模的功率放大器、電流感測功率控制、高線性發送/接收切換器、及所有相關的濾波、雙工及控制功能。此外,新的模組無須外部匹配元件,能加速產品上市時間。
製造採用 Skyworks 專有的異質接面雙載子電晶體 (HBT) 功率放大器製程及低功耗的擬態高速移動電子電晶體 (PHEMT) 切換技術,使 Intera 前端模組造就出優異的行動電話通話與待機時間。
Skyworks 的 Intera 前端模組有以下類別:
Intera™ 前端模組的特色有:
- 多頻 / 多模功率放大器
- 高線性 TX/RX 切換器
- 單一的多晶片模組設計
- 縮短行動電話設計時間
- 優異的行動電話通話與待機時間
若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。
• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540