EDGE 射頻子系統
Skyworks 為 EDGE 行動電話、基地台、和蜂巢性中繼器,提供了一套高度整合的無線電子系統。此系統支援 GSM850、EGSM900、DCS1800、及 PCS1900 應用設備,並結合了完全可編程的四頻收發器與送/接收前端模組。前端模組將 pHEMT 轉換器、砷化鎵功率放大器、耦合器、與其他分立匹配元件結合成單一個多晶片模組。
本雙晶片射頻系統方案能節省大量的空間、成本、及設計週期時間。系統也提供完美的線性、阻斷器性能、動態範圍、及輸出功率,這些都是行動電話製造商、行動電話業者、通訊業者、全球小型基地台和蜂巢式中繼器的設備製造商所需求的。
EDGE 射頻子系統的特色有:
- 支援 GSM850、EGSM900、DCS1800、及 PCS1900 頻帶的四頻收發器
- 前端模組從收發器到天線提供完整的傳輸路徑,輸入/輸出匹配為 50 Ohms
- 完美的線性、阻斷器性能、雜訊指數、及動態範圍
- 低材料成本與精密的設計
EDGE 射頻子系統包含:
- SKY74219-21 收發器 - 高度整合的收發器,含四個低雜訊放大器、一個類比介面正交解調器、 I/Q 介面、及基頻濾波器,用於四頻 GSM、GPRS、及 EDGE 小型基地台與蜂巢式中繼器。
- SKY65330 發送/接收前端模組 (應用於基礎架構) - 高度整合的前端模組,含兩個功率放大器,一個用於 GSM/EGSM 頻帶,另一個用於 DCS/PCS 頻帶。
- SKY74218 射頻收發器 – 採用 DigRF 介面的高整合度四頻射頻收發器。
- SKY77524 T/R 前端模組 (應用於行動電話) – 四頻前端模組,含整合性耦合器、 pHEMT 射頻切換器、及個別的 GSM850/EGSM900 與 DCS1800/PCS1900 功率放大器,能從收發器輸出到天線提供完整的 DigRF 介面傳輸路徑。
若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。
• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540