固定式衰減器
Skyworks Solutions 很榮幸提供目前的兩種固定式衰減器,應用於雷達、測試與測量、高頻率收發器以及其他高達 40 GHz 的高效能微波設備。新一代的 ATN3590 系列提供加強的射頻功率承載力與衰減彈性。獨特的 ATN3590 晶片設計免去了射頻接地線的需求,因此在整個多倍頻寬中大幅改善了回流損失與衰減平坦度。
這兩項晶片型的產品解決方案來自於 Skyworks 廣泛的設計知識、技術領導力、製造技術及超高品質的優勢。
Skyworks 的固定式衰減器有以下類別:
| |
|
衰減值 |
頻率範圍 |
10 dB 衰減平坦度 |
輸入功率 |
接地連線 |
| ATN3580 |
|
1-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
1.0 dB (DC-40 GHz) |
最大 1W CW |
打線接合 |
| ATN3590 |
 |
0-10, 12,15,20,30 |
DC-40 GHz |
±0.5 dB (DC-40 GHz) |
最大 2W CW |
晶片穿孔 (TDV) |
若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請
提交您的請求,或與我們電話聯繫。
• 美國:781-376-3000
• 亞洲:886-2-2735 0399
• 歐洲:33 (0)1 43548540