WLAN / WiMAX

Skyworks 的WLAN/WiMAX 產品有以下類別:

WLAN

WiMAX


WiMAX

Skyworks Solutions 提供一系列的高效能射頻元件,應用在固定及行動 WiMAX 設備。這些元件適合針對用於基地台、企業用戶端設備、及低成本的行動/手提式用戶設備的 WiMax 特許頻帶。

  • 2.5 GHz
  • 3.5 GHz

本系列產品包括無線電電路的主要元件,例如:

  • IQ 調變器
  • IQ 解調器
  • 合成器
  • 功率放大器
  • 切換器
  • 衰減器

WLAN

Skyworks Solutions 用於 WLAN 應用設備的前端模組及高效能射頻元件,使客戶能完成符合成本效益,成品從基地台、企業用戶端設備 (CPE)、到行動/手提式用戶設備的小體積解決方案。

Skyworks 的砷化鎵單極雙擲 (SPDT) 與多極多擲分集轉換器、功率放大器 (PA) 及其他分離元件皆是市場中的領導者。我們堅強的 PIN、蕭特基及變容二極體、與功率放大器系列產品,賦予極大的彈性來設計 802.11a,b,g,n 應用設備的高效能射頻方案。Skyworks 的 Intera™ WLAN 射頻前端模組 (FEM) 解決方案將功率放大器 (PA)、切換器、濾波器、雙工器、功率偵測器、及所有偏壓與阻抗匹配電路結合成單一套件。本公司完全匹配的前端模組一般只需要簡單的解耦電容器來完成佈線,因此無論在尺寸、成本、效能、交貨甚至產品上市時間,都居於業界的領先優勢。

本系列產品包括無線電電路的主要元件,例如:

  • 二極體
  • IQ 調變器
  • IQ 解調器
  • 合成器
  • 功率放大器
  • 超低雜訊放大器
  • 切換器
  • 可變增益放大器

若您需要世界級的客戶服務或協助尋找適合特殊設計需求的 Skyworks 產品,請 提交您的請求,或與我們電話聯繫。

• 美國:781-376-3000
• 歐洲:886-2-2735 0399
• 歐洲33 (0)1 43548540

   
   

創新帶著走

精選商品現在可以
線上購買。點擊 這裡
訂購樣品/設計套件。

綠色行動

我們致力於環境的維護。獲知詳情